应用说明
如何监控Basler ace U和L系列相机产品线的相机外壳温度
文档编号: AW001380
数字相机的图像质量取决于硬件设计和制造过程中使用的组件质量,同时它还取决于环境条件,特别是所处的环境和工作温度。
本应用说明提供了有关信息,教您如何监控Basler ace USB3 Vision和ace GigE Vision相机的温度情况,这些相机来自U系列和L系列产品线并配备温度传感器。
此应用说明涵盖下列问题:
- 如何为相机散热
- 温度监控和超温监测的工作原理(如何读取核心电路板温度)
- 通过事件了解温度状态的信息
- 什么样的温度状态确实存在
- 不同用例的测试结果(ace GigE和ace USB)。用例包括:带/不带透镜,相机安装方式,是否采用附加外壳
- 核心电路板与相机外壳温度之间的关联