-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
应用说明
在GigE和USB3相机和NI 视觉采集软件(VAS)之间建立接口
文档编号: AW000645
此文档介绍了要将Basler GigE Vision或USB 3.0 Vision相机与National Instruments Vision Acquisition 2015 Software(NI 视觉采集软件2015)结合使用所需的要求和必要调整。
包含下列问题:
- 使用Basler GigE Vision或USB 3.0 Vision相机的硬件要求。
- 安装National Instruments Vision Acquisition 2015Software
- 用于Basler GigE Vision相机的安装,特别注意National Instruments High Performance GigE Vision驱动。
- 用于Basler USB 3.0 Vision相机,参考文档“建立稳定的USB 3.0相机系统”。
如果使用Basler GigE Vision相机:
- 网络适配器配置为自动IP或静态子网。
- 使用Basler pylon IP配置器配置相机IP地址。
- 启动National Instrument软件中包含的Measurement & Automation Explorer,配置相机和抓取图像。
如果使用Basler USB 3.0 Vision相机:
- 安装National Instrument的USB3 Vision Device Driver以访问相机。