客户案例
Hefel Technik在X.Lite ProCap中采用配备PYTHON芯片的Basler ace相机来进行高速流程追踪
Hefel Technik总部位于奥地利多伯恩,是一家专注于自动化科技的公司,在气动、驱动技术和图像处理等领域均有出色的表现。其研发的X.Lite ProCap系统采用了配备onsemi PYTHON芯片的Basler ace相机,可应用于高速流程追踪和光学质量控制。
这个系统是以Hefel Technik的专利研发成果为基础。随着与用户的密切互动,系统得以日渐完善,可应用于各类自动化设备、批量生产、流程分析和实验室当中。借助配备现代PYTHON 300芯片的Basler ace USB 3.0相机,该系统从新的CMOS技术中获得了巨大优势,每秒可记录高达3000幅图像。目前的4.0版提供了许多新功能,如简化的软件操作、优化的储存流程,以及采用SSD硬盘的新型录像模式。
除了ace USB 3.0相机之外,Hefel Technik也采用了配备PYTHON 1300芯片的Basler ace GigE相机,以用作光学质量控制。在选择相机的过程中,Basler的销售伙伴RAUSCHER GmbH也为这家企业提供了建议和支持。