-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
白皮书
全局快门、滚动快门——两种曝光方式的功能和特性
当您在为图像处理系统选择相机时,感光芯片技术并不是唯一的重要因素。快门的工作方式也很重要。我们的白皮书说明了全局快门和滚动快门的工作原理,并说明了这两种曝光方式在功能上的区别。
快门会阻挡光线照射到相机内的芯片。而当按下快门释放按钮时,快门便会打开。曝光时间,或称快门时间,可以控制照射到芯片上的光量。全局快门和滚动快门使用的控制方法不同。
我们的白皮书解答了有关两种不同快门的以下问题:
- 快门是如何工作的?
- 全局快门是如何曝光图像的?这种方式与滚动快门有什么不同?
- 什么是滚动快门效应?这种效应是如何产生的?如何避免?
- 类似这种解决方案对图像质量有何影响?