-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
客户案例
让机器看懂世界——埃尔森3D视觉系统和Basler ace U相机实现高效的汽车头灯检测
在汽车行业的检测过程中,需要将不同形状的汽车头灯接通电源,进行检测。这项任务不得不手动完成,因为汽车头灯的型号有数百种,它们形状各异,在生产线上又是随机摆放的。
Basler的客户埃尔森设计并开发出一款3D机器人视觉定位系统,可以精准定位汽车头灯的电源插头,帮助其客户大大节约了成本。
埃尔森的3D视觉系统中集成了2台Basler ace U面阵相机,用来获得汽车头灯的详细的点云数据 。然后再通过埃尔森的智能算法分析数据,并生成汽车头灯的3D坐标, 这样机器人就能够准确地定位电源插头的位置。
通过本期成功故事《让机器看懂世界——埃尔森3D视觉系统和Basler ace U相机实现高效的汽车头灯检测》,您可以确切了解系统的工作原理,以及为什么Basler ace U相机适用于此类应用。