应用说明
pylon和OpenCV入门
文档编号: AW001368
OpenCV是开源计算机视觉库,它允许您在Basler机器视觉相机上进行图像处理。本应用说明阐释了如何在Windows操作系统的Microsoft Visual Studio中安装和使用OpenCV与Basler pylon相机软件套装。
pylon相机软件套装完全支持USB3 Vision或GigE Vision等机器视觉标准。因此,Basler 建议使用pylon API来拍摄图像并将它们转换为OpenCV图像。
在本应用说明中,您将首先了解如何安装和配置OpenCV,以便与pylon一起使用。然后,您可通过示例代码了解如何使用pylon与OpenCV完成下列任务:
- 通过pylon API功能获取图像
- 将获得的pylon图像转换为OpenCV图像
- 采用OpenCV功能显示和保存图像
- 采用OpenCV功能记录视频文件