-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
应用说明
µManager入门指南
Document number: AW001546
µManager(也称为Micro-Manager)是一款用于图像采集的软件,它可以控制自动显微镜、相机以及其他外设的零部件。它是一款开源软件,可提供易于使用的接口。
这篇应用说明为您讲解,如何在使用Windows (32 bit/ 64 bit) Linux或MaxOS X操作系统的计算机上安装µManager软件。应用指南假设您的计算机已安装了Basler pylon 6相机软件套装,并且本指南仅适用于能通过Basler pylon 6相机软件套装进行操作的Basler相机。
应用说明中包括以下指南:
- 安装µManager - 在已安装Basler pylon 6相机软件套装的情况下首次安装µManager,或在已安装旧版本µManager的情况下再次安装µManager
- 创建硬件配置,如关联µManager和相机
- 在µManager中设定相机参数
- 在µManager中采集图像