-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
客户案例
采用Basler ace USB 3.0相机的无人机侦测系统
近来,安全问题日益受到关注。Rinicom Sky Patriot通常用于保护公众活动的安全,或监控体育馆的活动等等。Sky Patriot包含一系列视觉传感器、基于人工智能的分析程序、数据融合算法和控制中心平台。
相机是这个系统中最重要的硬件组件之一,在室外光源条件不断变化的情况下,也能够提供可靠的高质量图像。因此该公司希望找到一款耐用、能让系统持续在空中搜索无人机的相机。相机必须能够在日光以及弱光条件下运作,同时支持广阔的视野。
Rinicom最终决定采用Basler ace U USB 3.0相机,因为该型号相机配备了Sony STARVIS的全新IMX226芯片。该相机能一一满足无人机侦测系统所提出的严苛需求,如提供高帧速率以及卓越的成像质量。这则成功案例描述了系统的运作方式,并介绍了相关相机型号能带来怎样的益处。