-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
客户案例
优化箔片生产技术的工艺和质量
每秒可分析40,000行,对缺陷图像进行分类和分析,可自行借助VisualApplets进行应用编程,在箔片的制造过程中提供经过优化的质量保证。
在制造带状材料(如箔片)时,必须要为最终客户提供无瑕疵的质量,以避免出现退货和成本昂贵的返工问题。为此,需要对在生产过程中已有缺陷的箔片表面进行分析,并及时采取质量保证措施。德国R.A.M GmbH公司的检测系统中集成了Basler公司的图像采集卡和软件,可以对箔片进行全区域、高分辨率的分析,并对检测到的缺陷进行可靠的区分和实时分析,从而在生产过程中优化工艺。
- 支持的接口:CoaXPress
- 支持的产品:microEnable 5 marathon VCX-QP
- 产品类别:microEnable 5、microEnable 5 marathon