-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
-
解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
客户案例
电脑型免疫荧光显微镜
借助创新性的EUROPattern系统,德国欧蒙公司产品线中的一项产品可以实现自动执行荧光显微镜检查,并提供电脑协同支持。除了具备精准的视觉和机械结构之外,EUROPattern系统还通过巧妙的方式来运用现代图像处理技术。软件可以根据两台数字相机的图像数据,并借助自动化特性识别技术来为实验室医师生成建议的检验结果。只有获得优质的图像数据,才能向实验室诊断结果提供准确的检验结果,满足安全方面的要求。另外,对用于处理患者样品的载玻片进行可靠、安全的识别也是一项非常重要的工作。这项工作是由另一个集成相机来完成,该相机所读取的矩阵代码可自动提供安全识别信息。
德国欧蒙公司的设备中共采用了两种Basler相机型号:分别为Basler ace以及Basler dart。