-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
应用说明
Basler相机与第三方软件库兼容性。
文档编号: AW001186
此文档概述了适用于Basler相机的机器视觉行业标准。该文档还介绍了为确保Basler相机符合所述机器视觉标准及与符合同样机器视觉标准的第三方软件兼容所需要采取的措施。
适用的机器视觉行业标准:
- GenICam : 此标准定义了相机配置编程接口,它与进行数据传输的相机接口无关。该标准还定义了驻留在每个相机上的相机功能描述符XML文件。
- GigE Vision、USB Vision、Camera Link: 标准详细说明了相机和计算机之间进行数据传输的物理接口和相关协议。
为确保兼容性的测试:
- 进行插头检验以测试基于GenICam 的产品之间的兼容性。
- 测试与第三方软件的兼容性,特别是Halcon (MVTec)、LabView (National Instruments)、MIL (Matrox)和VisionPro (Cognex)。