-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
EMVA数据
Basler ace acA4096-40um - EMVA数据
EMVA 1288标准描述了测量、计算和呈现用于机器视觉应用的相机和图像芯片规格参数的统一方法。这一方法用于测量最常见的噪声源,并对测量设置、环境条件和测试要求进行必要而详细的介绍。Basler大力支持此标准,并且在机器视觉相机和芯片的图像质量及灵敏度测量方面,Basler在对其进行标准化工作中发挥着领头作用。Basler执行的所有措施都100%符合欧洲机器视觉协会的“EMVA 1288”标准。此测量协议介绍Basler acA4096-40um相机的规格。协议在开始部分总结了最重要的相机规格,并包含一目了然的宝贵信息:
- 短暂噪声参数
- 总量子效率
- 系统整体增益的倒数
- 短暂暗噪声
- 饱和容量
- 绝对灵敏度阈值
- 最大信噪比SNR