EMVA数据
Basler ace acA2000-50gmNIR - EMVA数据
EMVA 1288标准描述了测量、计算和呈现用于机器视觉应用的相机和图像芯片规格参数的统一方法。这一方法用于测量最常见的噪声源,并对测量设置、环境条件和测试要求进行必要而详细的介绍。Basler大力支持此标准,并且在机器视觉相机和芯片的图像质量及灵敏度测量方面,Basler在对其进行标准化工作中发挥着领头作用。Basler执行的所有措施都100%符合欧洲机器视觉协会的“EMVA 1288”标准。此测量协议介绍Basler ace acA2000-50gmNIR相机的规格。协议在开始部分总结了最重要的相机规格,并包含一目了然的宝贵信息:
- 短暂噪声参数
- 总量子效率
- 系统整体增益的倒数
- 短暂暗噪声
- 饱和容量
- 绝对灵敏度阈值
- 动态范围
- 最大信噪比SNR