-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
应用说明
避免在安装相机时产生电磁干扰和静电释放放电
文档编号: DD000053
本文档中的指南说明如何在工业相机安装过程中避免电磁干扰(EMI)和静电释放放电(ESD)问题。
除了基本一般准则外,还包含一些具体指导准则,介绍如何安装Camera Link相机、IEEE1394相机、GigE相机和相关的组件,例如交换机和集线器。
特别强调的是以下一般性措施:
- 间隔排列组件,以尽可能减小干扰。这对于线材来说尤为重要。
- 使用适当的屏蔽措施(尤其是对于线材)并确保屏蔽设备和连接的组件之间接触良好。
- 采用的接地系统除了功能接地之外还应该使用保护接地,并确保安装正确接地
- 避免接地回路
- 使用EMI电源线滤波器
- 使用合适的材料和服装,避免空气湿度过低,从而降低放电静电释放的危险。