-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
客户案例
配备Basler相机的药剂瓶自动检测应用:为新冠病毒疫苗保驾护航
Basler与楚天科技股份有限公司(Truking Technology)携手抗击新冠病毒。楚天科技以Basler相机完整套装为核心视觉组件 ,开发了一套药剂瓶自动检测系统,以确保疫苗的安全性。该公司是一家行业领先的制药设备供应商,在生物制药行业的医疗保健包装和各种自动化系统方面拥有超过二十年的丰富经验。
自新冠病毒疫苗推出以来,全球已经成功地扩大了产能。如何在不影响生产速度的情况下确保疫苗安全,这是接下来对抗新冠病毒要解决的一大难题。
由于液体疫苗采用玻璃瓶进行储存,在大规模灌装药液的过程中,难免会出现灌装缺陷和密封缺陷。而机器视觉 检测系统可提供一个理想解决方案,以便在早期检测出污染和产品缺陷。
下载客户案例了解更多信息。