您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店

使用实例

配备CoaXPress 2.0组件的3D AOI系统

为了对电子元件进行严格的光学质量控制,Basler可以为最新的CoaXPress 2.0相机接口(CXP-12)提供所需的合适组件,借助经过简化的系统设计,对现有3D AOI系统进行优化和改进,从而提高生产部件的成像质量和生产速度。

图像处理系统配置可以包括一台CXP-12顶部相机(黑白或彩色),再搭配条形投光器、图像采集卡/接口卡以及四台侧置相机。CoaXPress 2.0可以替换过去顶部相机常用的Camera LinkCXP 1.1.1等相机接口,既不需要高难度的集成工作,也不会进一步增加成本。

这样不但能提供更高的相机分辨率(例如1600-2500万像素),还可以实现更高的数据传输量和帧速率(例如160-180 fps),从而显著提升检测结果,获得极为出色的成像质量。比方说,我们可以提供配备USB 3.0或Camera Link接口的侧置相机,分辨率为1200万像素,帧速率为90 fps。

为了处理来自顶部相机的图像数据,可以使用基于FPGA的CXP-12接口卡和提供1到4个通道的可编程图像采集卡。这两个组件也可以与boost相机搭配提供。所有组件、光源和软件均可互相兼容。

在这篇《经典用例》中,您将了解这套包含硬件和软件的完整系统还可以为您提供的其他优势。