-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
2019年4月16日
业界独创:Basler推出智能光源解决方案

相机制造商Basler现在可为图像处理系统提供光源解决方案。Basler与全球领先的机器视觉应用LED光源制造商CCS合作,开发了由各种光源组件组成的全面产品线。全新独特的光源产品概念是专为具备Basler SLP功能的Basler ace U和L系列相机而设计的。此项正在申请专利的Basler功能可实现相机与光源之间的直接通信,这大大降低了视觉系统的复杂度,让任何用户都能在早期轻松集成光源,缩短设计和安装所花费的时间。客户可以根据应用程序的要求,在两种应用方案中进行选择。
“灵活型”方案使用的是Basler SLP控制器。在此情景下,用户可以选择最合适的光源,该光源是由与相机实体连接的控制器进行控制,因此可以通过SLP功能实现通信,适用于具有光源使用经验的用户,并且他们的应用需要满足特定的光源要求。
即将推出的“简单型”应用方案是通过使用配备SLP功能的Basler ace U或L系列相机,以及带有集成控制器的Basler相机光源,实现将光源添加到视觉系统中。此解决方案结合了相机和光源,可直接通过相机来控制光源,适用于应用复杂度较低、且希望快速取得成效的用户。
在以上两种应用方案中,Basler pylon相机软件套装都能为系统中的相机和光源提供唯一的软件界面,因此能为轻松集成、安装和操作提供支持。配备SLP功能的Basler相机、Basler SLP控制器和Basler相机光源系列完美匹配,可通过即插即用进行轻松设置。频闪和过载等易于使用的光源功能,可以显著提高发光效率和所用LED灯的使用寿命。总体而言,从购置到安装的整个过程中,以上两种解决方案都具有节约材料成本和时间的巨大潜力。
关于CCS
CCS是一家为机器视觉应用提供LED光源的全球领军企业,在光源和光子学产品和技术方面取得了开创性的进展。CCS能提供全面的机器视觉光源解决方案:为高精度领域和线阵扫描光源提供具有特殊功能的光源和智能光源、即插即用的光源解决方案,以及专用光源系统(例如全新Basler相机光源系列)。CCS总部位于日本京都,在光源领域拥有超过25年的经验,业务遍布全球15个区域。CCS能够生产出业内质量最高、选择最丰富的标准和定制产品,为客户应用提供最佳的光源解决方案。
更多信息:www.baslerweb.com/lighting
Image caption: Basler光源 – Basler相机光源系列和Basler SLP控制器
注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。