Menu
2019-3-19
Basler boost产品发布:全新CoaXPress 2.0接口相机,实现高数据传输率

随着Basler boost系列的推出,Basler进一步扩展产品线,是市面上首批推出采用CoaXPress 2.0标准和现代CMOS芯片技术的相机供应商。新相机具备高分辨率和高帧速率,线材长度可长达40米。Basler推出的Basler boost完整套装,是包含了相机和匹配采集卡的一站式产品组合,其中包括Basler boost相机,以及将相机集成到图像处理系统所需的全部组件。
凭借即将推出的CoaXPress 2.0标准(或简称CXP 2.0),Basler boost相机仅用一条CXP电缆,最高带宽即可达12.5 Gbps。CXP电缆可实现精准触发,无需另外配置I/O电缆,只要结合CXP供电模式(PoCXP)即可实现单电缆的解决方案,让成本大大降低。
Basler将这一接口技术的优势与目前最出色的CMOS芯片技术相结合。有配备Sony IMX253或IMX255芯片的不同选择,分辨率为1200万像素或900万像素,最大帧速率分别为68 fps或93 fps。
CXP 2.0接口要求PC具有匹配的采集卡。采集卡能防止因图像数据传输而过量占用PC的处理器(CPU),让CPU可以完全用于图像处理应用。为此,Basler推出了获得专利的Basler CXP-12采集卡。将该采集卡与Basler boost相机结合使用,组成Basler boost完整套装,为客户带来一站式的简洁图像采集解决方案。Basler相机软件套装包括了相机和采集卡,让应用集成更方便。
Basler boost的尺寸十分精巧,仅为80 mm x 80 mm x 45 mm,包含一个数字输入端口以及两个GPIO端口。相机还配备了广受认可的Basler相机功能,如PGI图像优化功能等。Basler将在Vision China 2019(上海)展会上首次展出这款新产品,随后也会在德国汉诺威工业博览会和美国芝加哥工业自动化展览会上陆续展出。
Caption: 采用Basler CXP-12采集卡和CXP-12电缆的boost相机
注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。