-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
2019-6-11
现已正式投入量产:荣获奖项并配备高通SoC的Basler dart BCON(基于MIPI)开发工具包

相机制造商Basler凭借配备BCON(基于MIPI)接口的相机模块和开发工具包,进一步丰富其产品线。dart BCON(基于MIPI)开发工具包这项创新的产品概念采用了高通科技公司的处理器 (Qualcomm APQ8096SG),在今年于德国纽伦堡举行的Embedded World (嵌入式世界)展会上荣膺嵌入式视觉组别的嵌入式奖项。
BCON(基于MIPI)接口可以将复杂和强大MIPI技术,与机器视觉领域中久经考验的标准和便捷的功能相结合。这项创新的应用方案采用了强大的高通Spectra™ ISP,可以大大降低系统的整体处理器负载,从而为实际应用释放更多的计算能力。
Basler不仅能供应基于ON Semiconductor AR0521芯片的dart相机模块(500万像素分辨率,帧速60 fps),还可提供合适的驱动程序软件包,以便通过MIPI CSI-2接口控制芯片和图像采集,让用户获得耐用的工业级嵌入式视觉系统,不但成像质量出色,还可轻松实现集成。
Basler dart BCON(基于MIPI)开发工具包是一个模块化系统,它可以评估Basler dart BCON(基于MIPI)相机模块,并轻松地将其设计到嵌入式视觉系统中。dart BCON(基于MIPI)相机模块采用了基于Linux操作系统 (Linaro) 的高通Spectra ISP。
Basler产品市场管理部总监Gerrit Fischer说:“我们的目标是为客户打造出色的嵌入式视觉解决方案。dart BCON(基于MIPI)开发工具包这项创新的产品概念采用了高通科技公司的强大处理器,让我们的客户能够在不影响成像质量的情况下实现精益的系统。这使得dart BCON(基于MIPI)可以成为要求苛刻的嵌入式视觉系统和物联网应用的理想相机。”
高通科技公司业务发展副总裁Jeffery Torrance表示:“基于视觉技术的嵌入式应用是物联网的一个关键领域。随着对空间、成本和计算能力方面的需求与日俱增,相关应用也要求提供最佳的创新技术。高通科技公司很荣幸能与Basler AG开展合作,为其荣获奖项的嵌入式产品提供支持。”
Image caption: 现已正式投入量产:荣获奖项的Basler dart BCON(基于MIPI)开发工具包
注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。