-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2019-8-28
现已推出:Basler boost相机和Basler CXP-12接口卡的系统设计样品

随着Basler boost系列的推出,Basler进一步扩展产品线,是市面上首批推出多款采用CoaXPress 2.0标准和现代CMOS芯片技术的相机供应商。第一款评估工具包现可用于测试配备CXP-12接口的boost相机的高分辨率和高带宽的性能表现。评估工具包包括Basler boost相机、专为其设计的CXP-12接口卡以及用于连接相机的CXP-12入门套件。
Basler boost相机系列采用Sony IMX253芯片(1200万像素分辨率,最大帧速率68 fps)和IMX255芯片(900万像素分辨率,最大帧速率93 fps),能提供卓越的成像质量。boost相机设计精巧,尺寸为80 mm x 80 mm x 45 mm,配备一个数字输入口和两个GPIO端口,最大电缆长度为40 m。
凭借2019年7月推出的CoaXPress 2.0标准,Basler boost相机仅需用一条CXP-12电缆,最高带宽即可达12.5 Gbits。CXP电缆可实现精准触发,无需另外配置I/O电缆,只要结合CXP供电模式(PoCXP)即可实现单电缆的解决方案,可大大降低系统成本。与其他相机型号不同的是,这款boost相机提供了受市场欢迎的Basler功能(如PGI图像优化功能包),因此性能表现与众不同。网页baslerweb.com/VisionInterfaces中提供的信息图清晰说明了CoaXPress 2.0与其他各种图像处理接口之间的差异,其中包括规格和成本信息,并考虑到市场的实际情况,旨在帮助客户选出合适的接口。
Basler CXP-12评估工具包中还提供了专为与boost相机组合使用而开发的CXP-12接口卡。接口卡通过一个CXP-12通道连接相机,可实现顺畅的图像数据传输。这两个组件都可以通过pylon相机软件套装轻松控制,从而组成理想的系统单元,方便快速地以较低成本完成评估工作,并将组件集成到应用中。
评估工具包还包括CXP-12入门套件,其中包含一条CXP数据线、两个散热片(例如在桌面测试阶段中,可在视觉系统外实现最佳的散热处理)、一个C口镜头适配器和一条用于外部触发相机的I/O电缆。客户可以直接使用手头上现有的合适镜头。如另有需要,也可以在Basler镜头系列中找到合适的镜头之选。
CXP-12评估工具包能为boost相机和CXP-12接口卡提供出色的评估效果,并包含实现高效集成所需的一切组件。请访问baslerweb.com/boost,观看安装和启动评估工具包的相关视频说明。
配图说明:配备CXP-12接口卡和入门套件的Basler boost相机。
注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。