这些板卡可提供强大的高速图像采集、处理和信号控制功能,并通过FPGA处理器保证实时处理。
通过PC卡,可灵活地将相机连接到主机PC上 - 实现出色的性能、可靠的图像采集和稳定的运行表现。
imaWorx CXP-12 Quad图像采集卡具有四个端口,可为高端视觉应用提供最高可达50 Gbps的强大图像采集功能。
marathon系列适用于Camera Link和CXP-6接口,包括高性能的图像采集和图像处理板。
触发板控制图像采集卡的图像采集过程、外设的零部件和相机曝光时间。
USB 3.0接口卡是不会干扰多相机系统的理想解决方案。借助pylon软件套装,可轻松安装PC卡和相机。
GigE接口卡表示多相机系统可以实现灵活配置:相机全速运作,线缆长,最高可选择10GigE。
CXP-12接口卡具有1、2或4个端口,可为CXP-12相机提供出色的支持,借助pylon软件套装,还可以快速将它集成到您的系统中。
您需要获得什么支持?
我们很乐意提供产品选择建议,并助您为应用找到合适的解决方案。