Menu
2018-10-23
四款采用Sony IMX287和IMX273感光芯片的ace U新相型号正式开始量产

–相机制造商Basler新推出的四款ace U USB3.0型号现已投入量产,分辨率为VGA和160万像素,采用来自Sony Pregius系列的IMX287和IMX273芯片,帧速率最高可达525 fps。
Pregius系列已为业内熟知,成像质量出色、高速采集、噪声低,Pregius系列新的IMX273具备同样卓越的性能。另外,IMX287芯片的像素尺寸是IMX273的两倍,边长为6.9 µm。这意味着饱和容量增加、动态范围更大,在保持相同灵敏度的同时还具备低噪声的优点。
两款芯片都能提供超短曝光时间模式,曝光时间最短可达1微秒(1 µs)。这对于印刷行业等涉及高速移动的应用颇具吸引力。四款全新ace U型号具备各种功能,是升级替代分辨率低的CCD相机的理想选择。
四款ace U USB3.0新相机型号还包含Basler独有的PGI图像优化功能包,包含5x5去拜耳化、去伪彩、去噪和锐化增强功能。
更多信息,请访问:www.baslerweb.com/new-ace
图片说明:Basler ace U新推出四款配备Sony Pregius IMX287和IMX273芯片,采用USB3.0接口的相机型号,现已正式开始量产。