您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2019-3-5

正式投入量产:符合ISO 13485:2016标准的Basler MED ace相机

正式投入量产:符合ISO 13485:2016标准的Basler MED ace相机

首批依据ISO 13485:2016标准进行生产的Basler MED ace相机型号现已进入量产(分辨率为200万像素和500万像素)。该机系列包括Basler专为医疗和生命科学领域而设计的首批相机,可完美应对Sony已停产CCD芯片的问题。所有型号均使用最出色的CMOS芯片技术,与典型CCD相机相比,这批相机具备出色的成像质量,成本更低。Basler MED ace采用Sony Pregius芯片或ON Semiconductor PYTHON芯片,速度可达每秒164帧图像,分辨率高达2000万像素。单个像素尺寸可达5.86 µm,颞暗噪声低至2e-,芯片尺寸可达1.1英寸,性能出众。

凭借ISO 13485:2016认证,Basler能过提供更有力的质量保证,并将质量标准用于数字相机的生产、分销和服务流程,为市面出售的Basler相机增添信心保证。高效的质量管理系统拥有定义清晰的质量标准,可让全球的医疗设备制造商从中受益良多。生产过程经过验证和监控,保证可靠的产品质量。借助流程跟踪及综合更改管理,能减少审查和产品文档工作的难度,符合欧洲标准。

独特的MED功能包结合了市场领先的硬件、固件和软件功能,具备轻松合规、成像出色、色彩完美、弱光成像、高速运作和行业一流的特点,能让Basler MED ace相机脱颖而出。Basler开发独特的功能包,目的是为了解决医疗和生命科学领域对成像提出的较高要求,从而降低客户的开发难度。Basler的6轴操作器和色彩校准工具能帮助用户完全控制图像的色彩表现,非常适用于眼科或显微术应用。Basler PGI和其他新的自动成像功能,可让彩色和黑白相机在最短的时间内提供卓越的成像质量。

更多信息,请访问:www.baslerweb.com/cn/markets/medical-and-life-sciences/

图片说明:现已正式投入量产:符合ISO 13485:2016标准的Basler MED ace相机

下载新闻发布
下载图片(4c)
下载图片(rgb)

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。