-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2019-1-14
正式投入量产:2000万像素分辨率的ace U型号

相机制造商Basler进一步扩展其最成功的相机系列产品线:四款全新ace U型号,配备Sony Exmor R系列滚动快门CMOS芯片IMX183,现已投入量产。相机分辨率达2000万像素,芯片尺寸为1”,外形精巧,截面尺寸仅为29 x 29 mm。对于精密结构的检测应用,如印刷电路板或显示器生产,具备以上特性组合的四款新ace U相机型号,颇具吸引力。考虑到现代显示器的分辨率不断提升,市场对用于显示器检测的相机的分辨率提出了更高的要求。四款高分辨率ace U新型号采用了适用于彩色和黑白相机的Basler PGI图像优化功能包,可以修正伪影,让用户在像素级的评估尤为出色。因此,Basler实现了对高分辨率显示器的精密检测,成像质量出色,价格极具吸引力。
Sony IMX183采用创新的BI(背照式)芯片技术,能够基于2.4 µm的小像素尺寸提供出色的灵敏度和低噪声。这四款全新ace相机均配备了感光性能出众的芯片,即使在弱光环境下也能提供卓越的成像质量。
这四款新推出的ace U型号均采用GigE和USB 3.0接口和PGI图像优化功能包,结合5x5去拜耳化、去伪彩、去噪以及锐化增强功能于一体。另外,借助诸如PTP等高性能GigE Vision 2.0功能,可让GigE型号的表现更加出色。Basler的免费pylon相机软件套装确保了ace相机的简易集成。
更多信息,请访问: www.baslerweb.com/new-ace
Caption:现已正式投入量产!配备2000万像素分辨率和Sony IMX183芯片的四款全新Basler ace U型号。
注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。