您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2019-7-10

更多型号进入量产:Basler MED ace USB 3.0相机,提供900万像素和1200万像素分辨率

更多型号进入量产:Basler MED ace USB 3.0相机,提供900万像素和1200万像素分辨率

Basler专为医疗和生命科学市场而推出的相机系列现已新增多个型号:Basler MED ace系列新推出的八款彩色和黑白型号现已投入量产。再添新成员的Basler MED ace相机系列现已拥有18款相机型号,这些USB 3.0相机可提供900万像素和1200万像素的分辨率,采用先进CMOS芯片技术,帧速率最高可达每秒42帧图像。Basler AG的医疗产品市场管理部门组长Peter Behringer表示:“所有型号不光性能出众,还具备两个出色的特点。第一,产品均严格按照ISO 13485:2016标准进行生产、分销和提供服务。第二,Basler MED功能包让相机表现尤为出色。功能包融合了高性能硬件、固件和软件功能,专为医疗和生命科学应用而设。”

Basler已获得ISO 13485:2016认证,能以更高的质量标准进行数字相机的生产、分销和服务。高效质量管理系统有定义清晰的标准,能让医疗产品或体外诊断(IVD) 产品制造商从中受益。生产过程经过验证和监控,确保大量产品文档工作顺利进行,保证可靠的产品质量。借助流程跟踪及综合更改管理,让产品符合国际标准,并降低客户在质量管理审查和产品文档工作方面的难度。更改管理系统有着明确规定,这一点对客户很重要。这里面还包括设计冻结,即固定硬件和固件,让Basler确保Basler MED ace系列可以在长时间内持续生产。

独特的Basler MED功能包让Basler MED ace彩色和黑白相机脱颖而出:具备轻松合规、成像出色、色彩完美、弱光成像、高速运作和行业一流的特点。Basler配置了先进且精妙的功能,专为医疗和生命科学领域而设计,并结合了硬件、固件和软件功能。功能包最大的优势在于可以为客户降低开发难度,在最短时间内提供最高质量的图像,同时又可以灵活满足用户提出的个性化要求。

更多信息,请访问:https://www.baslerweb.com/cn/markets/medical-and-life-sciences/

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。