Menu
2020-9-8
兼具高分辨率和亲民价格:新款ace 2发挥Sony Pregius S芯片的优势

Basler正在扩展其ace 2相机系列,新推出24款配备Sony Pregius S芯片IMX540、IMX541和IMX542的相机,结合了较小的像素尺寸、背照式结构(BSI)和全局快门技术,充分体现出Sony第4代芯片最重要的新功能特点。新的ace 2 Basic和ace 2 Pro型号的分辨率为1600万至2400万像素,在C-mount接口规格下将分辨率最大化。
新相机型号配备以下来自Sony Pregius S系列的芯片:
- IMX540,分辨率为2400万像素(5328 x 4608像素)
- IMX541,分辨率为2000万像素(4512 x 4512像素)
- IMX542,分辨率为1600万像素(5320 x 3040像素)
根据不同的分辨率和接口(USB 3.0 / GigE),相机帧速率为4 fps - 23 fps。
由于小像元的数量多,并减少了硬件,因此具有价格优势
Basler ace 2相机系列产品经理Michael Rieck解释说:“我们的客户可以享受到三个优势:采用成本优化设计的ace 2 Basic系列以及功能强大的ace 2 Pro系列,加上Sony最新一代的芯片创新功能,可以直接对生产力、成本和精度带来积极影响。”Rieck强调说:“在空间有限的环境中(例如嵌入式视觉系统),小像元设计和精巧的芯片尺寸可满足应用对高分辨率相机的需求,同时还能降低硬件成本,例如可以用一台2400万像素的相机取代两台1200万像素相机。”
高分辨率,不会产生运动伪影
特别是将BSI和全局快门技术相结合,在技术层面属于新颖和创新的设计概念:它可以确保相机即使在高速录制时也不会产生任何运动伪影。
通过在Sony背照式结构中对像素架构进行修改,即使芯片的像素尺寸已显著变小(2.74 μm),依然能让它的光敏度与前几代芯片保持相同。由于芯片表面小像元的数量更多,使分辨率可高达2400万像素,再结合Basler配件产品线中合适的镜头,可以更精确地捕捉到极为微小的细节。这其中已经考虑到了组件小型化的趋势,并实现非常低的每百万像素分辨率成本。
如需详细了解配备强大Beyond超越功能的全新ace 2 Basic和ace 2 Pro型号,欢迎访问Basler网站 。
注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。