您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2020-9-15

进一步扩展Basler MED ace相机系列:新增600万像素和2000万像素型号

进一步扩展Basler MED ace相机系列:新增600万像素和2000万像素型号

Basler为旗下专为医疗和生命科学领域而设计的Basler MED ace相机系列新增四款型号。USB 3.0相机配备Sony高敏感度和高分辨率的背照式感光芯片IMX178(600万像素)和IMX183(2000万像素),可提供彩色和黑白版本。这几款相机均提供MED防尘功能,可确保相机满足特定的清洁标准。与Basler MED ace系列中的所有其他相机一样,新款型号在整个生命周期内都按照ISO 13485:2016标准进行生产、销售和维修。新的600万像素相机价格实惠,非常适合对价格因素敏感的应用,同时也能满足在性能和质量方面的高要求。

IMX178和IMX183两款芯片是久经市场验证的Sony CMOS 芯片。根据不同的分辨率,它们的帧速率可达59 fps或17 fps。这两款芯片都采用了滚动快门和背照式技术,在市面同类产品中脱颖而出。借助芯片Binning和对焦指示器功能,相机可以进一步提供出色的性能表现。当客户需要获得低分辨率和高帧速率的图像时,芯片binning功能就能派上用场。对焦指示器是一种相机内置功能,可帮助客户识别锐度极高的图像。

Basler MED ace相机系列中的所有相机型号都配备了Basler MED功能包,表现非常出色:具备轻松合规、成像出色、色彩完美、弱光成像、行业一流、高速运作和防尘设计的特点。这些功能结合了硬件、固件和软件功能,是专为满足医疗和生命科学领域的严格要求而设计的,其最大的优势是降低了客户的开发难度,能够在短时间内采集到高质量的图像,同时为个性化需求提供灵活自如的处理方式。

Basler AG医疗产品市场管理部总监Peter Behringer解释道:“在开发Basler MED ace相机系列时,我们的首要任务是设计出性能卓越、坚固耐用的相机,便于轻松地集成到医疗设备中。我们在选定的组织领域引入了ISO 13485:2016标准,以助实现上述目标。借助Basler MED功能包,MED ace相机还能满足特殊要求,例如对色彩重现或清洁度方面的要求。我们了解到在医疗和生命科学领域以及工厂自动化领域中同样存在这些要求。MED防尘设计尤其适用于需要高分辨率的检测任务。对于重点关注色彩重现能力的AI任务而言,MED色彩重现功能堪称完美的选择。”

欢迎访问www.baslerweb.com/medical ,了解有关Basler AG医疗和生命科学产品线的详细信息。

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。