您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2021-9-21

Basler CXP-12产品线新增多款相机型号、接口卡和配件

Basler CXP-12产品线新增多款相机型号、接口卡和配件
新的CXP-12组件:相机和接口卡

Basler正在大力扩展在CoaXPress 2.0市场的业务,并不断丰富其产品线,包括boost系列新推出的CXP-12相机型号、两款新的多通道CXP-12接口卡,以及各种配套组件。boost系列现在可提供双通道CXP-12相机,其集成了性能强大的Sony Pregius S系列芯片IMX530、IMX531和IMX532,分辨率最高可达2400万像素,帧速率可高达150 fps,能与新的双通道接口卡和四通道接口卡完美配合使用。另提供C-mount和F-mount镜头、同轴电缆和评估工具包等组件,借助由它们组成的CXP-12完整工具包可简化测试和集成阶段的难度。

接口卡与boost相机构成了一个无缝集成的低成本处理单元,由备受行业认可的pylon相机软件套装作为单个通用SDK来进行控制。通过即插即用功能,可显著降低多相机计算机视觉系统的系统复杂性和集成难度,从而减低整体系统成本,例如它可用于半导体、太阳能、显示器(FPD)、印刷、食品检测以及医疗技术等领域的应用。

丰富的组合,适合各类应用

该产品线现在共有16款boost CXP-12面阵相机 ,配备Sony(索尼)和onsemi(安森美)的全局快门CMOS芯片,分辨率高达4500万像素,适用于黑白和彩色应用,并有三种接口卡可供选择(提供1、2和4个通道)。相机和接口卡组合可按照CoaXPress 2.0标准 进行扩展,以便在高速应用中实现高分辨率和高帧速率。这些系统延迟低,电缆长度更长,具有成本效益,并配备集成的外部供电功能(PoCXP - 单电缆解决方案),因此也非常适合拖链应用。接口卡预配置了图像预处理功能,可减少主机电脑的CPU负载。

凭借在CoaXPress领域积累的多年经验,Basler可提供经过精心挑选、测试和完美兼容的硬件和软件产品线,让用户根据自己的特定要求来轻松选择和实现集成,以构建可满足未来需求的高效计算机视觉系统。因此,用户可以考虑将基于旧CoaXPress或Camera Link接口的现有系统架构更新为最新技术。Basler支持团队可以为您解答任何有关CoaXPress的技术问题。

如需了解更多信息,请访问baslerweb.com/CXP

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。