您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2020-3-31

防尘功能 – 适用于Basler MED ace相机的新增MED功能包

防尘功能 – 适用于Basler MED ace相机的新增MED功能包

Basler为MED ace相机系列的首批四款型号增加了新的MED防尘功能包;该新功能包专为医疗和生命科学领域而设计。未来所有配备230万像素和510万像素的彩色相机都将提供此功能包,相关型号现已进入量产。在防尘功能包中,Basler融合了四个组件,它们均符合在医疗和生命科学应用中相机通常需满足的特殊清洁标准:密闭的芯片区域、洁净室生产、严格的灰尘和其他颗粒检查,以及在日常使用中的耐用性。

Basler AG医疗产品管理主管Peter Behringer解释道:“借助我们新的MED功能包,我们进一步推进了Basler MED ace相机,以满足市场需求。在医学、医疗技术和生命科学领域,某些应用(如显微镜)对成像组件的清洁度有特别高的要求。我们通过防尘功能来满足这些要求,并且值得高兴的是,这四款相机在功能扩展后依然可以保持价格稳定。”

Basler MED ace相机可提供此Basler MED功能包。防尘功能包对现有功能包系列提供了有力的补充,功能包系列包括轻松合规、成像出色、色彩完美、弱光成像、行业一流和高速运作。Basler配置了先进且精妙的功能,专为医疗和生命科学领域而设计,并结合了硬件、固件和软件功能。功能包最大的优势在于可以让客户降低开发难度,能够在短时间内采集到高质量的图像,同时为个性化需求提供灵活自如的处理方式。

Basler MED ace系列的彩色相机和黑白相机不仅拥有与众不同的MED功能包,而且搭载Sony Pregius系列中最新的CMOS芯片或ON Semiconductor的PYTHON系列芯片,性能表现出众,帧速率可高达164 fps,分辨率可高达2000万像素。对于在医疗和生命科学应用中使用相机的客户而言,ISO 13485:2016的质量管理体系认证特别具有价值,从而让Basler能以更高的质量标准进行数字相机的生产、分销和服务。

欢迎访问www.baslerweb.com/medical ,了解有关Basler AG医疗和生命科学产品线的通用信息。

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。