您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
2020-10-13

由CCS提供技术支持的Basler SLP:适用于Basler相机的光源解决方案

由CCS提供技术支持的Basler SLP:适用于Basler相机的光源解决方案

由相机制造商Basler与CCS的光源专家共同设计的高品质光源产品线现已接受订购。Basler相机光源系列能符合图像处理系统的特定要求。

Basler的光源产品线可以完美匹配Basler ace和ace L相机型号,并且它们易于安装,经过精挑细选,可以满足各类不同复杂程度的视觉系统。该产品线有多种独特的标准光源可供选择,在多数情况下都能帮助客户避免耗时的内部自行开发光源,或者可以降低集成的复杂程度。

独特的Basler SLP功能让用户能够非常轻松地使用Basler pylon相机软件套装来控制相机和光源。相机和光源会自动完成同步,帮助用户在初始操作期间节省宝贵时间。借助Basler SLP功能,还能轻松使用频闪和超频功能,经验不足的用户也能使用。

Basler视觉工具箱和配件产品经理Torben Deike说:“凭借我们量身定制的光源产品线,我们希望帮助客户在选择镜头和相机时,可以在系统设计的早期阶段找到合适的光源和光源控制器。Torben Deike强调:“Basler提供的整个配件系列中的各个组件都能完美匹配,光源组件方面也是如此。”

CCS全球销售部经理Takayuki Fujita表示:“CCS很高兴能成为Basler的官方光源合作伙伴,为Basler在此领域的发展提供支持。光源在视觉系统中扮演着重要角色,这种创新的即插即用光源解决方案可以完美同步相机和光源,我们相信这将为用户提供极大的便利性并提升他们的效率。”

有关Basler光源解决方案的详细信息,请访问Basler网站

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。