您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2020-1-7

Basler为NXP(恩智浦)i.MX 8M Plus应用处理器发布首款相机模块

Basler为NXP(恩智浦)i.MX 8M Plus应用处理器发布首款相机模块

阿伦斯堡,2020年1月7日 – Basler正式宣布推出第一款与NXP® Semiconductors(恩智浦)i.MX 8M Plus应用处理器相匹配的相机模块。NXP i.MX 8M Plus处理器配备双相机图像信号处理器(ISP) ,可实时处理无比清晰的图像;并且配备神经网络加速器,可以为多种的机器学习功能提供高达2.3 TOPS的运算能力。再结合新的Basler相机模块,所打造的视觉系统能为基于视觉技术的智能机器学习应用提供完美的解决方案。

通过紧密协调和配合所有软硬件组件,Basler实现了一套功能强大且具有成本效益的视觉系统,可以充分利用相机模块和NXP i.MX 8M Plus的全部潜力。采用的Basler相机模块是一款800万像素的dart相机,配备BCON(基于MIPI)接口。相机模块采用来自ON Semiconductor的高级4K芯片,具有卓越的高动态范围(HDR)。i.MX 8M Plus处理器针对芯片HDR功能做了优化,可以流畅地处理图像数据。

除了新的相机模块外,与SoC协调运作的两个相机附加工具包还进一步完善了这个解决方案的概念。这些附加工具包包含了所有硬件组件和必要的驱动程序,无需任何编程工作即可使用NXP i.MX 8M Plus来运行Basler相机模块。这两款相机附加工具包适用于800万像素或500万像素的新款dart BCON(基于MIPI)相机模块。与所有Basler产品一样,这些相机模块可长期保证供货、质量卓越、坚固耐用,非常适合复杂的工业应用。

Basler模块营销业务主管Gerrit Fischer评论说,“对于我们的客户而言,将Basler的视觉专业知识与NXP的处理器专业知识相结合,可以为AI应用打造理想的嵌入式视觉解决方案。其附加价值在于可以充分利用i.MX 8M Plus系列中不同处理器模块,尤其是ISP和机器学习加速器。”

负责NXP(恩智浦)消费和工业市场i.MX应用处理器的副总裁兼总经理Martyn Humphries表示:“i.MX 8M Plus为智能嵌入式视觉系统提供了创新的机会。通过与Basler合作,我们完美解决了为实时图像处理应用提供复杂机器学习功能的难题。”

今天,在拉斯维加斯举行的CES美国国际消费电子展上,搭载Basler相机模块的NXP i.MX 8M Plus处理器将在NXP(恩智浦)展位展出。2020年2月25日至27日,在德国纽伦堡举行的2020嵌入式世界大会上,这款产品也将在Basler展位亮相。

配图文字:适用于NXP i.MX 8M Plus应用处理器的全新Basler 800万像素dart BCON(基于MIPI)相机模块和附加工具包

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。