-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2020-5-18
Basler荣获Axia最佳公司管理奖

Basler AG因其出色的企业管理和成功的经济发展成效而荣获国际著名的“2020年度Axia最佳公司管理奖”。管理咨询公司Deloitte(德勤)、《WirtschaftsWoche》商业周刊、德意志工业协会(BDI)以及瑞士信贷公司共同通过这一奖项来表彰德国管理出色、繁荣发展的中型企业。本次评选在全球20多个国家/地区同时举行。
Basler管理委员会以及公司创始人兼现任监事会主席Norbert Basler一起接受了奖项。首席执行官Dietmar Ley 博士总结道:“过去几年所有经理和员工的团队表现让我们倍感自豪。这个奖项激励着我们继续坚定不移地发展公司,以继续取得更大成功。”
德勤的项目经理Markus Seiz表示,“新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的现状也给德国中型企业带来了巨大的挑战。企业素质比以往任何时候都显得更重要,这要求企业具备战略远见、始终如一的品质、面向未来的行动以及价值导向型的企业管理。最佳公司管理奖所看重的也正是这些品质。”
凭借这个奖项,行业权威的评委会为Basler和其他中型公司给予了肯定,特别表彰了以杰出品质、适应能力强和深度全球导向型的公司,它们在振兴德国经济而展现的勇气和创新力量方面起到了带头作用。参与评选的公司需要在企业战略、生产力与创新、文化与承诺、治理与金融这四个方面进行评估,获奖企业必须在所有四个领域都要展示出卓越的企业家精神。
欢迎访问www.baslerweb.com/medical ,了解有关Basler AG医疗和生命科学产品线的通用信息。
注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。