-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
2020-2-18
Basler进一步扩展Basler镜头产品线

相机制造商Basler正进一步增强Basler镜头产品线,可为每台Basler相机提供合适的镜头。Basler镜头系列包括两个产品线:Standard和Premium。
配合相机和光源,镜头在确定成像质量方面可发挥重要作用。在选择合适的镜头时,用户关心的是在价格和所需的成像性能之间达成平衡,即实现高成像质量和高分辨率。由Basler提供的合适的镜头可以同时满足这两点要求。
Standard产品线
Standard产品线的镜头适用于标准视觉应用,性价比出众。这些镜头采用了需求导向型设计,能符合许多成本敏感型应用的较低要求。Standard镜头拥有稳定耐用的基本性能,因此非常适合分辨率较低的快速相机。
Premium产品线
Premium产品线中的镜头针对要求更严格的应用进行了设计和测试,具有分辨率高、低失真和暗角小的特点,可提供最佳的成像质量,因此,Basler Premium镜头非常适用于分辨率极高的相机,可助力分析细微的结构。此产品线中的镜头也充分照顾到了成本方面的因素。
两个新产品线都支持Basler相机中常用芯片的像圈(从1/2.5英寸到1.1英寸),以及所有常规的焦距。镜头采用C口,也可通过使用适配器方便地与CS口相机配合使用。
通过镜头选型助手 这款方便的工具,Basler可帮助您选出合适的镜头。利用镜头选型助手,您即可轻松为Basler面阵相机 找到合适的镜头。镜头选型助手是根据专业的计算过程进行设计。用户可以前往http://www.baslerweb.com/lens-selector,输入应用数据(如所需的视角、工作距离、目标对象大小等),镜头选型助手便会计算出所需焦距,并根据芯片的尺寸和分辨率为您推荐合适的镜头。
注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。