您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
2019-7-16

Basler推出blaze相机,拓展3D相机产品线

Basler推出blaze相机,拓展3D相机产品线

新一代Basler 3D相机即将面市。凭借最新的Sony DepthSense™ ToF技术,采用GigE接口、分辨率为VGA的Basler blaze,尤其适用于测量物体的位置、地点和体积,也适用于探测障碍物,可以应用于各种工业环境。

Basler blaze相机是一款工业3D相机,采用基于Time-of-Flight的工作原理。相机配备最新的激光二极管技术(VCSEL),在近红外光谱下工作,波长范围约为940 nm,因此适合在自然光条件下运作,不会影响成像质量。blaze相机的多部分图像包含距离图、强度图和置信图,帧速率可达30 fps,能在相机内实时生成3D点云和2D灰度图像,可降低主系统的处理器负载。因此,blaze相机可以将高分辨率(VGA)、高精度与各项强大功能相结合,并且价格富有吸引力。

ToF相机的测量原理是根据光从光源处照射到物件后,再反射回相机所需的时间。距离越远,所需的时间越长。光源和图像采集均以特定方式进行同步,因此可以利用图像数据计算出距离。

集成的Sony DepthSense™ IMX556PLR-C芯片,采用CAPD(电流辅助光子解调)像素结构,以及背照式CMOS芯片架构,可以精准灵敏地扫描反射光线,让Basler blaze 3D相机不受光线和对比度影响。相机分辨率为640x480像素,测量光值的精度可达毫米级,并能覆盖超过十米的大范围,例如可覆盖两个欧标托盘和一辆小型汽车。

blaze采用集成镜头和隐形红外光源,设计精巧,带有IP67标准保护外壳,没有可移动的部件,其总重量低,可轻松安装在机械臂上。相机配备千兆网(GigE)数据接口和独立于平台的编程界面,采用智能处理,特别易于集成,可在多相机系统中运作,而且不会造成互相干扰。

Basler blaze相机的典型应用领域包括工业自动化、物流、医学,以及“智能工厂”范畴中的众多领域。由于其设计精巧,因此更为坚固耐用,出错率更低,适用于货物尺寸测量、打托盘、自动驾驶车辆与机器人或物件计数等领域的应用。

Basler blaze 3D相机首批系统设计样品将于2019年9月推出,并将于今年年底投入量产。

Caption:Basler blaze 3D相机

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。