您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
2019-8-6

Basler嵌入式视觉解决方案 - 现推出首款适用于NXP(恩智浦)i.MX 8应用处理器系列的产品

Basler嵌入式视觉解决方案 - 现推出首款适用于NXP(恩智浦)i.MX 8应用处理器系列的产品

阿伦斯堡,2019年8月6日 – 相机制造商Basler正在扩展其嵌入式视觉解决方案产品线,推出能与NXP i.MX 8应用处理器兼容的产品,将Basler专业相机技术与NXP(恩智浦)强大的处理器相结合,能打造出理想的嵌入式视觉解决方案,也可适用于工业应用。

NXP i.MX 8应用处理器表现出色,可长期保证供货,能满足工业应用对温度和作业范围所提出的严苛要求。其产品线选择丰富,能为简单和复杂的图像处理应用提供理想的处理器。结合Basler多年积累的视觉技术和解决方案专业知识,可以打造出完美协调的视觉系统。

Basler现推出两款全新的dart相机模块,配备BCON(基于MIPI)接口和集成的图像信号处理器(ISP),分辨率为 500万像素和1300万像素,另推出了两款新的相机附加工具包。这些附加工具包提供了理想的技术起点,无需复杂设置,即可轻松为受市场欢迎的NXP评估板增加图像处理功能。两款相机附加工具包支持采用i.MX 8QuadMax、i.MX 8M Quad和i.MX 8M Mini处理器的评估板,均可选择500万像素或1300万像素的dart相机模块。借助合适的驱动程序,让调试过程变得尽可能简单,并针对相应的处理器进行了优化。除了相机模块外,附加工具包中还包括线材、镜头和一个BCON(基于MIPI)转Mini SAS适配器。

Basler产品市场管理部总监Gerrit Fischer解释道:“通过集成NXP(恩智浦)i.MX 8应用处理器,我们让嵌入式视觉客户能够接触到这家能在工业应用中提供丰富服务选择的著名片上系统制造商。我们采用灵活的方式,允许客户将所有Basler BCON(基于MIPI)相机模块和所有NXP i.MX 8处理器相结合,以获得适合其应用的最佳设置,让实现最佳性价比的嵌入式视觉系统变得从未如此简单。”

NXP(恩智浦)副总裁兼i.MX应用处理器产品总经理Ron Martino评论道:“基于视觉技术的嵌入式应用正在迅速普及。如i.MX 8系列等强大的工业处理器正在发挥着越来越重要的作用。凭借Basler的视觉专业知识以及易于使用的相机工具包,为我们的i.MX 8系列开发板提供附加功能,让我们的客户可以真正受益于这个产品组合。

配图文字: Basler新推出的dart MIPI相机模块和相机附加工具包专门针对NXP i.MX 8处理器系列进行了优化。

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。