-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2021-1-12
Basler boost相机采用ON Semiconductor的XGS系列高分辨率芯片
Basler boost:分辨率为2000万、3200万和4500万像素的CXP相机

Basler AG正在扩展其boost相机系列,新增六款采用CoaXPress 2.0 (CXP 2.0)接口的相机型号,搭载ON Semiconductor的XGS系列芯片,适用于需要高精度的应用。新款boost相机可提供的分辨率为2000万、3200万和4500万像素(8k),进一步丰富了boost系列的选择。该系列也会继续提供配备Sony Pregius IMX255芯片(900万像素)和IMX253芯片(1200万像素)的相机型号,这些芯片久经市场验证,性能可靠。
新型号采用高性能CMOS芯片和最先进的全局快门技术,可提供高达45 fps的帧速率。作为旧款CCD芯片的完美替代品,高分辨率的XGS芯片具备高帧速率和低成本的优势,并且还能提供更出色的成像质量。
凭借CXP 2.0接口,Basler boost相机非常适用于高数据率、高分辨率且图像传输距离最高可达40米的应用,其中包括半导体行业、光伏、显示器检测、印刷、包装行业以及医疗技术领域的应用。
客户可以选购包含新相机型号和配套Basler CXP-12接口卡1C的完整套装。此外,Basler还能一站式地提供适用于该款相机的高端组件,例如高分辨率F-mount镜头和CoaXPress电缆,让客户可以享受CXP 2.0标准所带来的全部优势。如需了解详情,欢迎访问baslerweb.com/boost。
注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。