您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2020-4-14

Basler boost相机和完整套装现已投入量产

Basler boost相机和完整套装现已投入量产
Basler boost CXP-12完整套装

Basler的boost CXP-12相机系列和完整套装开始投入量产。boost完整套装将相机的优势——现代CMOS芯片技术的高分辨率和高帧速率,与新CoaXPress 2.0标准的卓越性能相融合。boost完整套装让客户有机会将这种组合优势用于自己的应用。借助其功能特点,带有CXP-12接口的相机特别适用于自动光学检测应用,如检测包装、印刷电路板、瓶子或表面以及医疗领域的检测应用。

boost相机系列可选配Sony的现代IMX253芯片(分辨率1200万像素,最大帧速率68 fps),或IMX255芯片(分辨率900万像素,最大帧速率93 fps),可提供出众的成像质量。此外,现代CoaXPress 2.0标准的带宽高达12.5 Gbps,通过pylon相机软件套装的SDK可以轻松控制相机和接口卡这两个组件,并确保相机的集成和操作简单明了。由于不需要单独的I/O线材, CXP供电(PoCXP)技术可实现方便的单电缆解决方案,最大电缆长度为40米,降低了硬件设置的复杂度,并且能有效减少系统成本。

目前,Basler boost相机共有四款型号可供选择,并已计划在未来拓展新型号。

有关Basler boost相机系列和boost完整套装的详细信息,请访问Basler网站

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。