-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
2021-12-17
顺利签署合同:张永富先生 (Basler)、Hyunki Cho (DATVISION)、Kim Jonghwan (IOVIS)、Dietmar Ley博士 (Basler)
Basler同时收购DATVISION和IOVIS两家韩国代理商

计算机视觉领域的领先制造商Basler AG宣布收购其在韩国的长期销售合作伙伴DATVISION和IOVIS公司。预计各项不同结构的收购工作将于2022年1月7日完成。这也是Basler扩展产品线,从单一的视觉元件供应商转型为全线视觉产品供应商的重要一步。
Basler AG首席商务官(CCO) Alexander Temme解释说:“多年来,Basler一直在不断扩大其产品线和服务,同时已经从相机制造商转型为全线计算机视觉产品供应商。收购DATVISION和IOVIS公司以及后续合并,恰好充分体现了这一战略。我们在当地市场整合组建了一支更加专业的团队,非常高兴韩国客户未来能够与Basler更紧密地合作。”
DATVISION公司主要销售半导体和电子元件等行业所需的机器视觉组件和解决方案,在韩国约有10名员工。IOVIS的总部位于首尔,拥有40多名员工,其成功销售了一系列来自不同制造商的视觉组件产品线,并为不同制造商的各类视觉组件产品线进行分销和提供服务。
通过将这两家公司与现有的Basler韩国团队合并,将组建一家由50多名员工组成的子公司。他们在计算机视觉组件方面具备出色的营销和销售能力,并致力为Basler全体客户提供全面的技术支持等服务。
注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。