您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2019-5-27

Basler ace 2:具备独特“超越”功能的新一代ace相机系列

Basler ace 2:具备独特“超越”功能的新一代ace相机系列

相机制造商Basler推出了全新型号的相机系列ace 2,其中考虑到了客户的各类开发需求:既能为标准应用提供更具成本效益的解决方案,另一方面也兼顾了市场对高性能的要求。ace 2 Basic产品线是专为视觉系统的标准任务量身定制的,而ace 2 Pro产品线则借助新相机内置的强大功能,例如Pixel Beyond(像素超越)和Compression Beyond(压缩超越),能为要求更高的应用提供强有力的支持。

ace 2 Basic和ace 2 Pro这两条产品线皆采用最先进的CMOS芯片技术、高度优化的硬件设计,并且提高了成像质量。ace 2 Basic 和 ace 2 Pro都能提供GigE和USB 3.0接口,可以与Basler丰富的配件产品线配合使用。

ace 2 Basic

ace 2 Basic是专为满足视觉系统的标准要求而设计的,它兼顾了功能、价格因素方面的需求,并以一如既往的可靠表现和出色的处理方式来完成任务。本产品线在首批四个型号中均采用了Sony IMX392芯片,提供230万像素分辨率,GigE版的帧速率为51 fps,USB 3.0接口版的帧速率最高可达160 fps。为客户提供的优势:客户只需为应用真正需要的功能买单。

ace 2 Pro

ace 2 Pro产品线的四个型号还能额外提供强大的相机内置功能:除了经验证的PGI图像优化功能包之外,还包括两个独特的新功能:“Compression Beyond(压缩超越)”和“Pixel Beyond(像素超越)”。这两个Basler正在申请专利的功能可以直接帮助提高视觉系统的性能。

ace 2 Pro产品线的功能为市场独有:

“Compression Beyond(压缩超越)”功能可直接在相机的FPGA中实时压缩图像数据,无需牺牲成像质量。因此,可以释放有更多的可用带宽,进而确保实现更高的帧速率。特别是在采用GigE接口时,根据图像信息的不同,帧速率最高可提升至原来的2-3倍。如有需要,可以按照全分辨率压缩的形式来存储图像数据,这样可以显著降低所需的存储容量。为客户提供的优势:客户只需使用相同的硬件,即可让系统中GigE接口的运作速度最高达到原来的两倍。

“Pixel Beyond(像素超越)”功能可以使用Basler开发的插值法来更改像素尺寸。该功能与传统的binning(像素合并)功能类似,可用于影响不同的芯片特性。借助“Pixel Beyond(像素超越)”功能,客户可以根据其要求来缩放分辨率,并减少不需要的数据量。

此外,“Pixel Beyond(像素超越)”功能还可用于模拟其他芯片型号。为客户提供的优势:可以单独重现任何已停产芯片型号的特性。这样就可以轻松进行重新设计,无需重新配置整个视觉系统。

Basler产品经理Michael Rieck认为,全新推出的ace 2能让客户为未来做好充足的准备:“ace 2能提供最大的投资保障、出色的性能以及成本优势。我们不但在硬件和软件方面进行了大量的提升,而且还进一步优化了生产流程,这让Basler和ace 2成为新系统设计项目的理想之选”。

更多信息,请访问:baslerweb.com/ace2

图片说明:新一代ace产品线:ace 2 Basic和ace 2 Pro

注:大多数浏览器并不能播放4C图片。请右键单击图片,选择“目标保存为...”,下载图片并存储到您的计算机上。然后,您可使用合适的程序查看图片。