相机型号 | 分辨率 | 速度 | 芯片 | 黑白/彩色 | 接口 | 尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
acA2040-35gc | 3,2 万像素 | 35 fps | IMX265 | 彩色 | GigE | 29 x 29 x 42 |
acA2040-35gm | 3,2 万像素 | 35 fps | IMX265 | 黑白 | GigE | 29 x 29 x 42 |
acA2040-55uc | 3,2 万像素 | 55 fps | IMX265 | 彩色 | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2040-55um | 3,2 万像素 | 55 fps | IMX265 | 黑白 | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2040-120uc | 3,2 万像素 | 120 fps | IMX252 | 彩色 | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2040-120um | 3,2 万像素 | 120 fps | IMX252 | 黑白 | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2440-20gc | 5 万像素 | 20 fps | IMX264 | 彩色 | GigE | 29 x 29 x 42 |
acA2440-20gm | 5 万像素 | 20 fps | IMX264 | 黑白 | GigE | 29 x 29 x 42 |
acA2440-35uc | 5 万像素 | 35 fps | IMX264 | 彩色 | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2440-35um | 5 万像素 | 35 fps | IMX264 | 黑白 | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2440-75uc | 5 万像素 | 75 fps | IMX250 | 彩色 | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2440-75um | 5 万像素 | 75 fps | IMX250 | 黑白 | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
如需更多信息,欢迎联系Basler销售团队 或您所在地的Basler经销伙伴 。
如仍未找到适合自己需求的产品, 请了解配备Sony IMX或ON Semiconductor的PYTHON芯片的ace系列其他型号相机 。敬请浏览我们整个ace产品线 ,已涵盖100多个相机型号。