线材长度 | 直头USB 3.0数据线 (带固定螺钉连接) |
弯头USB 3.0数据线 (带固定螺钉连接) |
---|---|---|
1m | 2200000204 | 2000036369 |
3m | 2000033239 | 2000035994 |
5m | 2000033241 | 2000035995 |
8m | 2000034891 | ̶ |
这些更改在视觉上不会有太大区别:更纤细灵活的原线材、更为精巧的插头,加上小标识,让工业线材更加美观。
但从长远来看,这种线材设计在功能方面的表现会更为出色。线材的电压降更低、信号衰减更少、保护度高,能够抵抗干扰,提高应用的安全度。达到这些标准是因为线材的长度足够、芯线选材合适,并且芯线直径最为恰当。
通过这些做法,Basler能够确保我们的数据线产品品质一流,让用户更有信心使用USB 3.0线材。
* USB 3.0和USB 3.1 Gen 1的标准完全相同。为了简洁起见,下文统一使用专业术语“USB 3.0”。