Menu
2016-1-12
可靠的EMC/ESD线材为Basler相机提供电源和触发信号

Basler新的I/O PLC+线材尤其适合与连接到PLC(可编程逻辑控制器,24 v)的Basler ace GigE、scout、pilot和aviator相机配合使用。该线材可用于Basler ace GigE相机所用的6针Hirose插头和Basler scout、pilot和aviator相机所用的12针Hirose插头。线材长10 m,有一个开口端。这一特种线材尤其适合预防各种EMC/ESD中断,这也确保了触发信号安全传输到相机。
线材功能概述:
相机输入
- 适配信号电平,实现从PLC(<8.4V)到TTL(<1.4V)电平的零电压。
相机输入、输出和电源
- 防止反接
- 防护切入电压尖峰
- 防护正负电压尖峰
- 提高EMC/ESD安全性
该线材有集成的、封装的电路板,可应对强机械载荷,以实现线材的工业应用:
- Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m (2000034084)
- Power-I/O PLC+ Cable 12p/open, 10 m (2000034085)
您希望了解更多信息吗? 只需联系我们的Basler销售团队 或您当地的Basler经销伙伴 ,为您进行专属个人咨询。