您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2019-3-19

Basler boost产品发布:新相机采用CoaXPress 2.0接口,实现高数据传输率

Basler boost产品发布:新相机采用CoaXPress 2.0接口,实现高数据传输率

您是否在寻找一款相机,需要具备卓越的成像质量和高帧速率,并让您实现远距离快速传输图像数据?Basler boost系列相机可以完全满足您的要求。

Basler boost相机

Basler boost相机提供高分辨率和高帧速率,电缆长度可达40米。借助即将推出的CoaXPress 2.0标准,Basler boost相机仅需一条CXP电缆,最高带宽即可高达12.5 Gbps。CXP电缆可实现精准触发,无需另外配置I/O电缆,通过CXP供电 (PoCXP),实现了单电缆的解决方案,让成本大大降低。

我们将这一接口技术的优势与目前最出色的CMOS芯片技术相结合。有配备Sony IMX253或IMX255芯片的不同选择,分辨率为1200万像素或900万像素,最大帧速率分别为68 fps或93 fps。

Basler boost的尺寸为80 mm x 80 mm x 45 mm,包含一个数字输入端口以及两个GPIO端口。相机还配备了广受认可的Basler独有的功能,如PGI图像优化功能等。

Basler boost完整套装

CXP 2.0接口要求PC具有匹配的接口卡,接口卡具备图像采集功能,可防止因图像数据传输而过量占用PC的处理器(CPU),让CPU可以完全用于图像处理应用。为此,Basler推出了获得专利的Basler CXP-12接口卡。将该接口卡与Basler boost相机结合使用,组成Basler boost完整套装,为客户带来一站式的图像采集解决方案,简单方便。Basler相机软件套装支持boost相机和接口卡,方便用户将它们集成到应用中。

您是否还对Basler boost相机Basler boost完整套装 有任何疑问?我们的销售团队 很乐意为您服务。

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们