Menu
2018-3-8
Basler Lenses 2/3"现已正式投入量产!

Basler Lenses 2/3”产品线中的五款新镜头产品已经开始量产。标准镜头的焦距介于12和50 mm之间,适合用于靶面尺寸较大的芯片,最高可兼容200万像素的常规芯片分辨率规格。因此非常适用于标准分辨率的应用。
Basler Lenses 2/3"经过特别优化,适用于芯片尺寸在1/2"和2/3"之间的Basler ace、dart和pulse相机,可用于对成本敏感的机器视觉应用。这一系列是Basler Lenses 1/2.5”产品线的补充,对于靶面尺寸小于1/2”且分辨率为500万像素的高分辨率芯片而言是理想的选择。
欢迎访问配件数据库 ,了解有关我们Basler镜头产品线的更多资讯。