Menu
2019-11-28
新USB 3.0混合线材,长度为10米:实现稳定视觉系统的关键配件

我们进一步扩展了备受市场欢迎的USB 3.0线材产品线(USB 3.0也称为USB3.1 Gen 1),新增的USB 3.0混合线材 为传输长度为10 m的应用场景提供了现行的选择。
这款数据线可以通过光纤线路进行数据传输,并通过薄铜芯实现供电,只需一根线材即可在超过10米的距离上传输数据并供电。
优势概览:
- 方便的单线材解决方案: 不需要其他组件即可实现供电。该线材为现有的10 m和 20 m USB 3.0 延长线提供了替代方案。与传统延长线相比,使用混合线材时不需要任何额外的被动式USB 3.0线材,也不需要增设额外的电源。
- 为已批准用于此用途的相机提供可靠的数据传输和电源供应。
- EMC可靠性:光纤线材对电磁干扰不敏感,因此性能表现出众。这表示在恶劣的工业环境中,使用USB 3.0混合线材也是理想之选。
我们的视觉系统配置器 方便易用,可让您从Basler配件产品线中组装出一套完整的视觉系统。请联系我们的销售团队 为您提供个性化咨询服务。
欢迎阅读我们的白皮书《USB 3.0提供的多种传输方式 》,了解更多有关USB 3.0的各种传输选项。