Menu
2019-8-12
新款Basler镜头:Basler镜头2/3",200万像素分辨率,8.6 mm小焦距

Basler的标准镜头系列具有无与伦比的性价比,现新增一款焦距为8.6 mm的镜头。这款用于图像处理行业的新镜头配备C口,适用于像圈尺寸为2/3”、分辨率高达200万像素的芯片。
Basler的标准镜头系列最大可支持像圈尺寸为2/3”的较大芯片,最高可兼容200万像素的芯片分辨率规格。因此本系列中的镜头产品尤其适用于只需要相对较低分辨率的应用。凭借出色的性价比,这些镜头产品可助您提高视觉系统的成本效益。
Basler2/3”镜头的优势一览:
- 合适的分辨率,适合对成本敏感的图像处理应用
- 设计经过特别优化,使用方法简单快捷
- 由合格、可靠的合作伙伴生产
- Basler 2/3”镜头经过特别优化,适用于芯片尺寸最高为2/3”、像素尺寸更大(边长≥5.5 µm)的Basler ace、dart和pulse相机,对应的分辨率最高可达200万像素。
借助我们的镜头选型助手 ,您可以轻松选择最适合您的Basler相机的镜头,或为您的应用确定合适的焦距。我们的视觉系统配置器 方便易用,可让您从Basler配件产品线中组装出一套完整的视觉系统。请联系我们的销售团队 为您提供个性化咨询服务。