-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2019-8-28
现已提供CoaXPress 2.0评估工具包

Basler借助boost相机系列进一步扩展了旗下产品线。Basler boost采用全新CoaXPress 2.0标准和现代CMOS芯片技术。通过使用CoaXPress相机和由Basler专门开发的接口卡,让您可以简化交互过程并从中受益。现可订购CoaXPress 2.0评估工具包,其中包含专为高分辨率、高带宽应用而开发的boost相机 和CXP-12接口的系统设计样品,以及CXP-12入门套件。boost相机采用Sony IMX253芯片(1200万像素/68 fps)或IMX255芯片(900万像素/93 fps),都能为您提供出色的成像质量。相机设计精巧,尺寸仅为80 mm x 80 mm x 45 mm,配有数字输入口和两个GPIO端口,适用于长达40米的电缆。
借助2019年7月发布的CoaXPress 2.0标准,Basler boost相机只需通过一根CXP-12电缆即可实现高达12.5 Gbps的带宽。结合CXP供电(PoCXP)技术,可实现节省成本的单电缆解决方案,提供许多强大的Basler功能(如PGI图像优化功能包 ),可确保直接在相机中实现有效的图像优化。
CXP-12入门套件包括一条CXP数据线、两个散热片(可在视觉系统外实现最佳的散热处理)、一个C口镜头适配器,以及一条用于为相机供电和进行外触发的电源I/O电缆。如果您尚未有合适的镜头,Basler镜头产品线 可为您提供理想之选。
CXP-12评估工具包提供了一切所需,能为boost相机和CXP-12接口卡实现高效的集成,并提供最佳的评估成果。借助经过特别协调的相关产品线,pylon SDK让安装变得非常简单便捷,只需一个驱动程序即可让相机和接口卡顺利投入运行。另有安装和启动评估工具包的相关视频说明 ,为您提供额外的支持。
您希望了解更多有关CoaXPress 2.0与其他接口的详细对比吗?我们已经为您总结了一张信息图 ,以目前的市场形势为背景,对各种其他图像处理接口、规格和成本进行了比较。
如需获取更多信息,欢迎随时与我们的销售团队 联系!