您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心
  • 美国UNIQ

    美国UNIQ是设计制造及销售高清晰面阵模拟/数字CCD摄像头产品的图像公司。在中国,UNIQ产品是低成本、高品质的代表

美国UNIQ

公司简介:美国UNIQ是设计制造及销售高清晰面阵模拟/数字CCD摄像头产品的图像公司。在中国,UNIQ产品作为低成本、高品质的代表,在专业领域内具有一定的知名度

美国UNIQ 产品线

UNIQ 面阵相机

面阵相机

系列名称 型号 分辨率 帧率 (fps) 芯片类型 芯片尺寸 像素尺寸 (㎛²) 接 口 黑白/彩色 最低照度 (lux) 输 出
UP UP-600CL 659 x 494 60 CCD 1/3" 7.4x 7.4 Camera Link m 0,2 10/12bit
UP UP-610CL 659 x 494 110 CCD 1/3" 7.4x 7.4 Camera Link m 0,5 10 bit
UP UP-680CL 659 x 494 60 CCD 1/2" 9.9x 9.9 Camera Link m 0,1 10/12bit
UP UP-685CL 659 x 494 110 CCD 1/2" 9.9x 9.9 Camera Link m 0,5 10 bit
UP UP-800CL 1034 x 776 45 CCD 1/3" 4.65x 4.65 Camera Link m 0,001 10 bit
UP UP-900CL 1392 x 1040 15 CCD 1/2" 4.65x 4.65 Camera Link m 0,1 10/12 bit
UP UP-900DS-CL 1392 x 1040 30 CCD 1/2" 4.65x 4.65 Camera Link m 0,1 10 bit
UP UP-930CL 1024 x 1024 30 CCD 1/2" 4.65x 4.65 Camera Link m 0,2 10 bit
UP UP-1800CL 1392 x 1040 15 CCD 2/3" 6.45x 6.45 Camera Link m 0,02 10/12 bit
UP UP-1800DS-CL 1392 x 1040 15 CCD 2/3" 6.45x 6.45 Camera Link m 0,02 10 bit
UP UP-1830CL 1024 x 1024 30 CCD 2/3" 6.45x 6.45 Camera Link m 0,04 10/12 bit
UP UP-2000CL 1620 x 1236 16 CCD 1/2" 4.4x 4.4 Camera Link m 0,1 10 bit
USS USS-300/301 768 x 494
752 x 582
60/50 CCD 1/2" 8.6x8.3 模拟 m 0,0005 EIA/CCIR
USS USS-600CL 659 x 494 60 CCD 1/3" 7.4x 7.4 Camera Link m 0,001 10 bit
USS USS-680CL 659 x 494 60 CCD 1/2" 9.9x 9.9 Camera Link m 0,001 10 bit
USS USS-900CL 1392 x 1040 15 CCD 1/2" 4.65x 4.65 Camera Link m 0,001 10 bit
USS USS-1800CL 1392 x 1040 15 CCD 2/3" 6.45x 6.45 Camera Link m 0,0005 10 bit
UC UC-600CL 659 x 494 60 CCD 1/3" 7.4x 7.4 Camera Link m 2 EIA/CCIR
UC UC-610CL 659 x 494 110 CCD 1/3" 7.4x 7.4 Camera Link c 3 10 bit
UC UC-680CL 659 x 494 60 CCD 1/2" 9.9x 9.9 Camera Link c 2 10 bit
UC UC-685CL 659 x 494 110 CCD 1/2" 9.9x 9.9 Camera Link c 3 10 bit
UC UC-800CL 1034 x 776 45 CCD 1/3" 4.65x 4.65 Camera Link c 0,3 10 bit
UC UC-900CL 1392 x 1040 15 CCD 1/2" 4.65x 4.65 Camera Link c 1 10 bit
UC UC900DS-CL 1392 x 1040 30 CCD 1/2" 4.65x 4.65 Camera Link c 0,1 10 bit
UC UC-930CL 1024 x 1024 30 CCD 1/2" 4.65x 4.65 Camera Link c 0,04 10 bit
UC UC-1800CL 1392 x 1040 15 CCD 2/3" 6.45x 6.45 Camera Link c 0,5 10 bit
UC UC-1800DS-CL 1392 x 1040 30 CCD 2/3" 6.45x 6.45 Camera Link c 0,5 10 bit
UC UC-1830CL 1024 x 1024 30 CCD 2/3" 6.45x 6.45 Camera Link c 1 10 bit
UC UC-2000CL 1620 x 1236 16 CCD 1/2" 4.4x 4.4 Camera Link c 0,5 10 bit
UM UM-200/201 768 x 494/752 x 582 60/50 CCD 1/2" 8.4x 9.8 模拟 m 0,05 EIA/CCIR
UM UM-300/301 768 x 494/752 x 582 60/50 CCD 1/2" 8.4x 9.8 模拟 m 0,03 EIA/CCIR