您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
销售电话 010 6295 2828 新闻中心
  • 美国Newnex

    Newnex Technology是世界级接口技术创新性企业及领航者,其USB线材, 千兆网线材,USB3.0中继器等产品可广泛应用于机器视觉,医疗成像,航空航天等领域

美国Newnex

Newnex Technology源自于美国,是世界级接口技术创新性企业及领航者,其USB线材, 千兆网线材,USB3.0中继器等产品可广泛应用于机器视觉,医疗成像,航空航天等领域。Newnex自行包揽从线材,连接器,控制器,中继器到转换器的所有设计、生产制造环节,是最早活跃于接口技术领域的开发者之一,其在USB接口技术方面有着丰富的经验。Newnex终坚持创新,不断实现技术突破,生产设施已经ISO及UL认证,为用户提供了性价比高的配件产品,并在专业领域赢得了良好的声誉。

美国Newnex 产品线

Newnex 电缆

电缆

产品系列 性能特点
USB3.0数据线缆 传输距离远,信号稳定度高
FireNEX-FLEXTM 耐扭曲高柔数据线缆
FireNEX-uLINKTM USB3.0 主动式有源延长电缆
FireNEX-5000HTM USB3.0 光电延伸系统