-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
日本Hewtech
日本平河hewtech电缆开发生产以机器人和工厂设备等为代表的工业及其配线专用FA电缆。本公司的产品可以和机器内使用的高弯曲电缆,机器外使用的弯曲电缆。以及周边线路用固定线路电缆组合使用。
日本Hewtech 产品线

电缆
产品系列 | 性能特点 |
---|---|
Camera Link电缆 | 高柔性,低偏移量,衰减稳定 |
Mini Camera Link 电缆 | 支持PoCL,高弯曲/高滑动型可选 |
长距离传输Camera Link | 传输远可达30m,支持85MHZ电缆 |
Gigabit Ethernet 电缆 | 高弯曲/高滑动性 |
机器视觉用 USB3Vision规格电缆 | 支持USB3.0规格,屏蔽性好 |
CoaXPress 电缆 | 传输质量高,距离远 |